GAP 20-030-AS
ID 314603
- Corsa per griffa: 1 mm
- Forza in chiusura: 150 N
- Angolo di apertura: 30 °
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
Specifiche tecniche
| Slag per klem [mm] | 1.0 |
|---|---|
| Sluitkracht [N] | 150.0 |
| Sluitkracht (bij vingerlengte van 0 mm) [N] | 170.0 |
| Max. veerkracht [N] | 58.0 |
| Openingshoek per klem [°] | 30.0 |
| Gewicht [kg] | 0.39 |
| Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] | 0.46 |
| Cilindervolume per dubbele slag [cm³] | 4.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 4.5 |
| Max. werkdruk [bar] | 6.5 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Sluitingstijd [s] | 0.12 |
| Openingstijd [s] | 0.08 |
| Max. toegelaten vingerlengte [mm] | 40.0 |
| Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] | 0.1 |
| Max. toegestane traagheid per klauw [kgcm²] | 3.12 |
| IP-beschermklasse | 40 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.05 |
| Moment Mx max. [Nm] | 4.9 |
| Moment My max. [Nm] | 4.7 |
| Moment Mz max. [Nm] | 1.2 |
| max. axiale kracht Fz max. [N] | 240.0 |
| Variant voor behoud van grijpkracht | ja |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
Max. toegestane traagheid J*
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden, gelden voor elke basisklem en kunnen tegelijkertijd voorkomen. Naast het moment dat door de grijpkracht zelf wordt gegeneerd, kunnen er nog extra lasten optreden.
Grijpkracht, grijpen van buitendiameter
- Asse X:
- Punt P - Vingerlengte
- Asse Y:
- Grijpkracht
Max. toegestane traagheid J*
- Asse X:
- Sluit-/openingstijd
- Asse Y:
- Traagheid
Algemene opmerkingen over de reeks
Sluitmoment
is de rekenkundige som van het individuele moment die op elke klem wordt uitgeoefend.
Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.
Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.
Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.
Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. Dit is exclusief de tijden voor klepomschakeling, het vullen van de slangen of de PLC-responstijden. Deze moeten bij het berekenen van de cyclustijden in acht worden genomen.
Werkingsprincipe
Positief aangedreven tuimel-scharnierkinematica
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd
Materiaal basisklem
Staal
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek
Levering
Grijper in de bestelde variant, accessoireset (centreerhulzen, O-ringen voor directe aansluiting/gedetailleerde inhoud zie bedieningshandleiding) en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.
Behoud van grijpkracht
mogelijk door gebruik te maken van de variant met mechanisch behoud van de grijpkracht of SDV-P klep voor drukbehoud