arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KGG 80-30 Illustration similar

KGG 80-30

Pinces pour petites pièces

ID 303060

Tempo di consegna su richiesta
Pinces pour petites pièces KGG, Taille: 80, pneumatique

  • Course par mors : 15 mm
  • Force à la fermeture: 130 N
  • Force à l'ouverture: 165 N
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Course par mors  [mm] 15.0
Force à la fermeture [N] 130.0
Force à l'ouverture [N] 165.0
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 140.0
Force d'ouverture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 176.0
Poids [kg] 0.25
Poids de pièce recommandé [kg] 0.66
Volume du cylindre par course double [cm³] 12.0
Pression d'utilisation min. [bar] 2.5
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.05
Temps d'ouverture [s] 0.05
Longueur de doigt max. admissible [mm] 80.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.15
Indice de protection IP 20
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité [mm] 0.02
Classe salle blanche ISO-14644-1 7
Catégorie salle blanche : ISO-14644-1 2015
Longueur X [mm] 80.0
Largeur Y [mm] 26.0
Hauteur Z [mm] 41.3
Moment Mx max. [Nm] 2.0
Moment My max. [Nm] 5.5
Moment Mz max. [Nm] 6.3
Force axiale max. Fz max. [N] 300.0
Jusqu'à 100 cycles de préhension peuvent être nécessaires avant que toute la force de préhension indiquée soit disponible.

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
griffe azionate direttamente, sincronizzate tramite pignone-cremagliera

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Lega di alluminio, anodizzazione

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Pinza nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
possibile grazie alla valvola di mantenimento pressione SDV-P