arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PGN-plus 80-2-IS-SD Illustrazione simile

PGN-plus 80-2-IS-SD

Pinza universale

ID 37371471

Tempo di consegna su richiesta
Pinza universale PGN-plus, Dimensioni: 80, pneumatico, con mantenimento della forza di presa: IS, in una versione antipolvere

  • Corsa per griffa: 4 mm
  • Forza in apertura: 1280 N
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Hub pro Backe [mm] 4.0
Öffnungskraft [N] 1280.0
Öffnungskraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 1490.0
Min. Federkraft [N] 320.0
Eigenmasse [kg] 0.7
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 4.3
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 42.5
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Sperrluftdruck [bar] 0.5
Max. Sperrluftdruck [bar] 1.0
Schließzeit [s] 0.05
Öffnungszeit [s] 0.03
Schließ-/Öffnungszeit mit Feder [s] 0.1
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 100.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.6
Schutzart IP 64
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.01
Reinraumklasse ISO 14644-1 5
Länge X [mm] 108.0
Breite Y [mm] 42.0
Höhe Z [mm] 72.5
Moment Mx max. [Nm] 60.0
Moment My max. [Nm] 95.0
Moment Mz max. [Nm] 55.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 1500.0
Staubdicht-Version ja
Die volle Greifkraft laut Datentabelle stellt sich unter Umständen erst nach einigen 100 Greifzyklen ein.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Reinraumklasse ISO 14644-1:1999
5

Wirkprinzip
Keilgetriebe mit Flächen-Kraftübertragung

Gehäusematerial
Aluminium

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
36 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Greifer in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Greifkrafterhaltung
über Variante mit mechanischer Greifkrafterhaltung oder Druckerhaltungsventil SDV-P möglich