GSW-B-AGE-XYZ 120
ID 308435
- Temperatura ambiente max.: 90 °C
- Diametro del gambo: 20 mm
Specifiche tecniche
| Peso [kg] | 1.1 |
|---|---|
| Giri/min max consentiti [1/min] | 20.0 |
| Pressione di esercizio nominale aria compressa [bar] | 6.0 |
| Pressione d'esercizio minima aria compressa [bar] | 4.0 |
| Max. pressione d'esercizio dell'aria compressa [bar] | 8.0 |
| Pressione di esercizio nominale refrigerante [bar] | 40.0 |
| Pressione d'esercizio min. refrigerante [bar] | 20.0 |
| Pressione d'esercizio max refrigerante [bar] | 50.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 90.0 |
| Corsa di compensazione XY [mm] | 1.5 |
| Corsa di compensazione Z [mm] | 2.7 |
| Deviazione angolare [°] | 5.5 |
| Deviazione rotatoria [°] | 3.5 |
| Coppia di compensazione rotatoria [Nm] | 0.2 |
| Diametro D [mm] | 90.0 |
| Altezza Z [mm] | 132.1 |
| Coppia Mx max [Nm] | 20.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 25.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 10.0 |
| Forza Fz max [N] | 500.0 |
La pinza appropriata deve essere ordinata separatamente.
Consultare le pagine seguenti per i valori specifici per pinza.
Dimensioni e carichi massimi
Angolo di compensazione
Movimento di compensazione
Dimensioni e carichi massimi
Per forze e coppie, fare riferimento alla dimensione corrispondente della pinza.
Angolo di compensazione
- Asse X:
- Angolo di compensazione
- Asse Y:
- Coppia di ritorno
Movimento di compensazione
- Asse X:
- Movimento di compensazione
- Asse Y:
- Forza di ritorno
Informazioni generali sulla serie
Forza di presa
Si riferisce alla combinazione di un GSW-B con una pinza con nome corrispondente e rappresenta la forza di presa minima sufficiente.
Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.
Tempo di chiusura e apertura
I tempi indicati dipendono dalla portata e dalla pressione del fluido di comando e dalle conseguenti resistenze al flusso.
Principio di funzionamento
Ripartitore di pressione e cinematica a piani inclinati forzati
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione
Materiale delle griffe base
Acciaio, brunito
Materiale interfaccia mandrino
Lega di alluminio
Azionamento
idraulico attraverso liquido di raffreddamento macchina (filtrato, grandezza particelle max. 30 µm) o pneumatico tramite aria compressa filtrata (10 µm): secca, con o senza olio Mezzo di pressione: Requisiti per la qualità dell'aria compressa in conformità a ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta
La fornitura comprende
Viti di fissaggio, elementi di centraggio, istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online). La pinza non è inclusa e deve essere ordinata separatamente nella versione desiderata.