KSP3-BWA
Pneumatic clamping force blocks with jaw quick-change system
Pneumatically actuated 2-jaw clamping force blocks of the third Generation in compact design with jaw quick-change system for extremely fast adaptation to new clamping tasks. The clamping force blocks are currently available with standard stroke or long stroke.
Description
Innovaties - uw voordelen
- Groot aantal varianten
Dit garandeert de hoogste flexibiliteit met veruit het grootste en krachtigste standaardprogramma van pneumatisch bediende klemblokken - Klemsnelwisselsysteem
Snelle en eenvoudige aanpassing aan nieuwe klemtaken, vooral voor meervoudige toepassingen en spantorens - Krachtversterking voor uitwendige klemming via veerkracht
Meer klemkracht voor zware metaalverwerkingstaken en behoud van de veerspanning tijdens opslag - Gepatenteerde detectie van de basisklauwpositie via de dynamische druk
Weet of de spanner open of vastgeklemd is - Aanwezigheidscontrole van het werkstuk via de basisklem
Maakt automatisch laden van het klemkrachtblok mogelijk - Klemkrachtblok met nauwkeurige schuingeleiding voor de hoogste kwaliteitseisen
Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten - Vierkant ontwerp met ideale buitencontour
Ideaal voor 6-zijdige bewerking in twee opstellingen met de beste zijdelingse toegankelijkheid - Zeer efficiënt spiehaaksysteem
Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten - Optimale ondersteuning van de klem dankzij een zeer lange basisklemgeleiding
Ondersteunt grote opspankrachten bij een lange levensduur - Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
Garandeert een lange levensduur
Opties en speciale informatie
- Compacte, pneumatisch aangedreven krachtpatsers
TANDEM KSP3 staat voor krachtige, pneumatisch bediende klemkrachtblokken, die een zeer breed toepassingsgebied hebben - overal waar pneumatiek beschikbaar is op de machine. Gepatenteerde detectie tijdens uitwendige klemming door geïntegreerde veerpakketten, gepatenteerde detectie van de positie van de basisklem via dynamische druk, of de mogelijkheid van luchtregeling via de klem zijn slechts drie van de extra voorzieningen die in de nieuwe generatie zijn opgenomen. Deze zijn trendsettend, vooral als het gaat om automatisering. - Aanzienlijke verkorting van de insteltijden dankzij het klemsnelwisselsysteem
De TANDEM KSP3-BWA-vizieren zijn bovendien uitgerust met een klemsnelwisselsysteem. Met dit snelwisselsysteem kunnen de klemmen binnen enkele seconden handmatig of automatisch via een robot worden verwisseld - geheel zonder gereedschap! Dit leidt tot een enorme vermindering van de insteltijd, vooral voor meerdere toepassingen en spantorens.