ADR Ausdrehring Ø 208
Fissaggio di alesatura delle ganasce
ID 6100006
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
ADR Ausdrehring Ø 208, Fissaggio di alesatura delle ganasce
- Campo di serraggio min.: 206 mm
- Campo di serraggio max: 248 mm
Specifiche tecniche
| Campo di serraggio min. [mm] | 206.0 |
|---|---|
| Campo di serraggio max [mm] | 248.0 |
Il campo di serraggio si ottiene utilizzando i perni di serraggio.