FFV Z270-D8
Placa adaptadora estándar
ID 836241
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados neumáticamente
- Lado del chuck: Z270
- Lado de la máquina: ISO 702-2 N.º 8
- Círculo de paso de mandril: 318 mm
- Círculo de paso del husillo: 171.4 mm
- Altura: 40 mm
- Paso de barra: 136.2 mm
- Peso: 18.8 kg
Specifiche tecniche
| Lado del chuck | Z270 |
|---|---|
| Lado de la máquina | ISO 702-2 N.º 8 |
| Círculo de paso de mandril [mm] | 318.0 |
| Círculo de paso del husillo [mm] | 171.4 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Paso de barra [mm] | 136.2 |
| Peso [kg] | 18.8 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación