arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV 510-A20 Illustrazione simile

FFV 510-A20

Flangia standard

ID 836072

Scorte limitate
Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
  • Lato mandrino: Z510
  • Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 20
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 580 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 463.6 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Foro passante: 325 mm
  • Peso: 62.7 kg
Strana skľučovadla Z510
Strana stroja ISO 702-1 Nr. 20
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] 580.0
Rozstupová kružnica vretena [mm] 463.6
Výška [mm] 50.0
Prechodný otvor [mm] 325.0
Hmotnosť [kg] 62.7

Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky