SDE 138
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard
ID 471018
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Cappuccio di protezione
- Per chiudere la superficie del modulo
- Dimensione perno di serraggio: 40 mm
- Materiale: Alluminio
- Peso: 0.5 kg
Specifiche tecniche
Diametro [mm] | 138 |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Peso [kg] | 0.5 |
La fornitura comprende
Cappuccio di protezione