arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FIN WTR-A 250

FIN WTR-A 250

Accessori TANDEM

ID 1485602

Disponibile in magazzino
Accessori per morse automatiche

Caratteristiche del prodotto:
  • Dita di presa
  • Per il cambio automatico delle ganasce
  • Adatto per pinze parallele: PGN-plus 125-1, PGN-plus-P 125-1
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 89 x 42 x 86 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Peso: 1 kg
Lunghezza [mm] 89.0
Larghezza [mm] 42.0
Altezza [mm] 86.0
Adatto per le dimensioni 250
Peso [kg] 1.0