arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBS-G5 160-50-13.5

GBS-G5 160-50-13.5

Ganascia a gradino

ID 1373335

Scorte limitate
Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a gradino, presa 5 mm
  • Interfaccia 1: W-160
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 160 x 50 x 13,5 mm
  • gradino di presa: 5 mm
  • Peso: 0.75 kg
Larghezza [mm] 160.0
Profondità [mm] 13.5
Altezza [mm] 50.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.75

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce