GBG-W 100-35-10.5
Mordaza de agarre
ID 430717
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de agarre reversible
- Escalón de agarre con 3 mm vertical y 5 mm horizontal
- Interfaz 1: W-90-2
- Dimensiones: 100 x 35 x 10,5 mm
- Peso: 0.3 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 10.5 |
| Altura [mm] | 35.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.3 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción