GBW 90-35-16
Měkká čelist
ID 490570
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čelist, měkká
- Rozhraní 1: W-90
- Rozměry: 90 x 35 x 16 mm
- Vlastní hmotnost: 0.36 kg
Specifiche tecniche
| Šířka [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 16.0 |
| Výška [mm] | 35.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.36 |
Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby