vario M2 200
Spanndorn Standard
Ident.-Nr. 8704875
Spanndorn Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Spanndorn
- Passend zu: ROTA-S plus 2.0 200
- Max. Drehzahl: 4800 1/min
- Max. Spannkraft: 85 kN
- Max. Betätigungsmoment: 30 Nm
- Spannbereich: 36 - 54 mm
- Überbrückungsbereich: ± 0.25 mm
- Max. Spannlänge: 43 mm
- Gewicht: 5.2 kg
- Verwendung des Spanndorns nur bei ROTA-S plus 2.0 mit ausgeschliffenem Kegel möglich
Specifiche tecniche
| Spanndorn für | ROTA-S plus 2.0 200 |
|---|---|
| Min. Spann-Ø [mm] | 36.0 |
| Max. Spann-Ø [mm] | 54.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 85.0 |
| Max. Betätigungsmoment [Nm] | 30.0 |
| Max. Drehzahl [1/min] | 4800.0 |
| Überbrückungsbereich [mm] | ± 0.25 |
| Max. Spannlänge [mm] | 43.0 |
| Gewicht [kg] | 5.2 |
Lieferumfang
Spanndorn vario M, Betätigungsbacken, Befestigungsschrauben, Betriebsanleitung; ohne Segmentspannbüchsen (auf Anfrage)