STR-H 100/3
Morsetti riportati non lavorati
ID 1516475
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsetto riportato non lavorato, alto
- Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
- Adatto per: Morsa TANDEM a 3 ganasce misura 100
- Dimensioni: 40 x 40 x 50 mm
- Materiale: 16MnCr5
- Peso: 0.5 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 50.0 |
| Materiale | 16MnCr5 |
| Adatto per | 100 |
| Peso [kg] | 0.5 |
La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati