arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
AB H 358 M8 Ilustracja analogiczna

AB H 358 M8

Sworzeń detalu

Identyfikator 1345675

Na magazynie
AB H 358 M8, Sworzeń detalu silne
  • Wysokość H: 35 mm
  • Klucz płaski, rozmiar A/F: 14
  • Gwint G: M8
  • Materiał: Stahl C45
  • Jednostka dostawy: 1 element
Wysokość H [mm] 35.0
Klucz płaski, rozmiar A/F 14.0
Gwint G M8
Twarde tak
Materiał Stahl C45
silne tak
Jednostka dostawy 1 element