GWU-S grip 80-28
Juego de soportes para pieza de trabajo
ID 1394225
Juego de soportes para pieza de trabajo
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Set de soportes de piezas – ancho 80 mm
- Consta de cinco pares de apoyos de pieza
- Alturas = 5, 10, 15, 20 y 22 mm.
- Fijación magnética
- Apto para sistema de mordazas H = 28 mm con nivel de agarre de 3 mm.
- Precisión de altura: 0.1 mm
- Profundidad: 2.5 mm
- Ancho: 80 mm
- Peso: 0.38 kg
Specifiche tecniche
| Ancho [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.38 |
Material suministrado
Juego de soportes para pieza de trabajo