HABE KEH plus 01-HKR
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 420665
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Control remoto manual para un máx. de una mesa magnética
- Para controlar una mesa magnética
- Con carcasa robusta de alta calidad
- Con lámina magnética para fijar a la máquina
- Sin ninguna opción para seleccionar las distintas mesas magnéticas
- El estado de accionamiento y los mensajes de error se muestran en la pantalla LCD
- El estado de accionamiento de las mesas magnéticas seleccionadas también se indica mediante LED (rojo/verde).
- Con regulación de la fuerza de sujeción
- Indicado para: KEH plus
- Dimensiones: 143 x 93 x 35 mm
- Número de canales: 1
- Longitud del cable: 5 m
- Peso: 0.5 kg
Información técnica
| Número de canales | 1.0 |
|---|---|
| Longitud del cable [m] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |
Rozsah dodávky
Ruční dálkové ovládání, návod k obsluze