arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SAT-AE-R 500-710

SAT-AE-R 500-710

Cubes de serrage à 8 faces

ID 431168

Délai de livraison sur demande
Tours de serrage sans étaux de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Tour de serrage octogonale avec surfaces de serrage brutes
Caractéristiques techniques :
  • Plaque de base: 500 x 500 mm
  • Dimensions tour: Octogone irrégulier 260 x 290 x 710 mm
  • Matière: Fonte EN-GJL-250
  • Poids: 220 kg
Taille de palette 500 x 500 mm
Poids [kg] 220.0

Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport