arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Torres de ângulo duplo

Torres de ângulo duplo

Torres de ângulo duplo
Torres para montagem de dispositivos de fixação de dois lados.

Vantagens – Seus benefícios

  • Design de corpo oco estável
    Alta rigidez e excelente amortecimento de vibrações
  • Superfícies de fixação finamente fresadas
    Posição exata das peças e morsas de fixação
  • Retangularidade à placa de base de 0,01 mm a 200 mm
    Alta precisão de base, sem necessidade de retificação de superfície adicional de torre de fixação
  • Superfícies de fixação lisas ou com grade de furo
    Para reusinagem por parte do cliente ou adaptação direta dos dispositivos de fixação SCHUNK
  • Tamanhos de paletes padronizados
    Adequado para todas as placas de usinagem comuns de 400 x 400 mm e 500 x 500 mm
  • Duas interfaces integradas como padrão para posicionamento na mesa da máquina
    Adaptação rápida e fácil às máquinas-ferramentas de acordo com DIN 55 201 e JIS 6337-1980

Opções e informações especiais

  • Torres sem dispositivos de fixação
    As torres de ângulo duplo SCHUNK oferecem uma fixação de dispositivos de fixação de dois lados. Devido à sua forma, permitem uma ótima acessibilidade ao fuso da máquina. Devido à construção estável do corpo oco, eles têm um alto grau de rigidez, bem como um bom amortecimento de vibração. Essas torres de fixação estão disponíveis com superfícies de fixação ásperas, grade de furos de 50 mm e grade de furos reduzidos especialmente para dispositivos de fixação SCHUNK.