arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
OPUS-H3 320-127 Illustrazione simile

OPUS-H3 320-127

Cilindro di serraggio cavo

ID 1360396

Tempo di consegna su richiesta
Versione standard del cilindro di serraggio

Caratteristiche del prodotto:
  • Cilindro di serraggio cavo
  • Foro passante: 127.5 mm
Dati tecnici:
  • Corsa del pistone: 40 mm
  • Superficie del pistone: 325 cm²
  • Forza di trazione a 45 bar: 144 kN
  • Quantità di olio di trafilamento: 12 l/min
  • Pressione di esercizio max.: 45 bar
  • Numero di giri max.: 3200 1/min
  • Peso: 61 kg
Numero di giri max. [1/min] 3200.0
Superficie del pistone [cm²] 325.0
Corsa del pistone [mm] 40.0
Foro passante [mm] 127.5
Pressione max. [bar] 45.0
Forza di trazione a 45 bar [kN] 144.0
Quantità di olio di trafilamento [l/min] 12.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.54
Consumo di energia  [kW] 2.5
Peso [kg] 61.0