arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Immagine dettagliata – Ganasce adattatore SCHUNK

Ganasce adattatore per morse per macchine di terze parti

La vostra chiave per l'ampio portafoglio di ganasce SCHUNK

Espandete facilmente le capacità della vostra morsa

Con le ganasce adattatore SCHUNK non sarà più necessario affidarsi a costose ganasce di fissaggio e ganasce riportate specifiche per il sistema. Con le nuove ganasce adattatore per la vostra morsa per macchine di Allmatic, Atorn, Garant, Kesel, Röhm o Roemheld Hilma, offriamo compatibilità con il portafoglio di ganasce SCHUNK.

Con le nuove ganasce adattatore, SCHUNK vi offre una soluzione conveniente per ampliare le vostre possibilità. Non siete più legati a un sistema specifico. Scatenate il potenziale delle vostre morse per macchine esistenti con le ganasce adattatore SCHUNK. Approfittate della versatilità e aumentate la vostra efficienza.

Approfittate dei vantaggi

Immagine del prodotto – Ganasce adattatore SCHUNK

  • Compatibile

Le ganasce adattatore SCHUNK sono disponibili per morse per macchine di Allmatic, Arton, Garant, Kesel, Röhm e Roemheld Hilma.

  • Flessibile

Le ganasce adattatore consentono di utilizzare l'ampia gamma di ganasce di fissaggio e di ganasce riportate di SCHUNK e GRESSEL, che offre 32 diverse varianti. Ciò garantisce un numero di opzioni tre volte superiore rispetto alle ganasce basate sul sistema. Le ganasce riportate sono disponibili anche a magazzino, così potrete beneficiare di tempi di consegna ridotti.

  • Efficiente

Molte ganasce riportate SCHUNK sono disponibili con scanalature continue. Durante la conversione, è sufficiente allentare le viti delle ganasce adattatore. Ciò significa che le ganasce riportate possono essere cambiate molto più rapidamente rispetto ai sistemi convenzionali.

  • Sostenibile

Il sistema adattatore consente di continuare semplicemente a utilizzare le morse per macchine esistenti di terze parti. Se necessario, è possibile anche riavvitare le vecchie ganasce base e continuare a utilizzare le ganasce riportate esistenti.

  • Convenienti

Grazie al conveniente portafoglio di ganasce riportate SCHUNK, le ganasce adattatore SCHUNK si ammortizzano in brevissimo tempo.

Immagine dell'applicazione – Ganasce adattatore

Apprezzerete la varietà

Le ganasce adattatore SCHUNK vi consentono di scegliere da un'ampia gamma di opzioni di ganasce per gestire una varietà di applicazioni di serraggio.

  • Ampia selezione di 32 tipi di ganasce di fissaggio e ganasce riportate
  • La ganascia giusta disponibile per ogni applicazione
  • Tempi di consegna ridotti perché disponibili in magazzino
  • Prezzi vantaggiosi rispetto alla concorrenza
  • Costruzione identica a quella delle ganasce GRESSEL

SCHUNK – Panoramica della ganascia riportata

Trova la combinazione perfetta

La sostituzione delle ganasce base esistenti sulla vostra morsa a vite è facile e veloce. Le ganasce adattatore SCHUNK si adattano perfettamente al vostro sistema attuale, senza la necessità di interfacce aggiuntive. Intercambiabili una a una e pronte per l'utilizzo: basta svitare e mettersi al lavoro!

Ganasce adattatore di tipo A

Immagine del prodotto – Ganasce adattatore di tipo A

Interfaccia per:

  • Allmatic NC8 125M/L​
  • Garant HipoClamp 125/LC 125
  • Kesel NCA 125

SGAB-F 125-A

SGAB-F 125-A

Morsetti standard
ID 1511698
Disponibile in magazzino
SGAB-B 125-A

SGAB-B 125-A

Morsetti standard
ID 1511699
Disponibile in magazzino

Ganasce adattatore di tipo B

Immagine del prodotto – Ganasce adattatore di tipo B

Interfaccia per:

  • Röhm RKE 125​
  • Atorn MM-G 125

SGAB-F 125-B

SGAB-F 125-B

Morsetti standard
ID 1522411
Disponibile in magazzino
SGAB-B 125-B

SGAB-B 125-B

Morsetti standard
ID 1522412
Disponibile in magazzino

Ganasce adattatore di tipo C

Immagine del prodotto – Ganasce adattatore di tipo C

Interfaccia per:

  • Roemheld Hilma KNC 125

SGAB-F 125-C

SGAB-F 125-C

Morsetti standard
ID 1541878
Disponibile in magazzino
SGAB-B 125-C

SGAB-B 125-C

Morsetti standard
ID 1541879
Disponibile in magazzino