arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
OPUS-V 70 유사 그림

OPUS-V 70

중심 폐쇄 실린더

ID 823320

클램핑 실린더 표준 버전

제품 특징:
  • 중심 폐쇄 실린더
  • 미디어 공급용 피드 스루: 12.5 mm
기술 데이터:
  • 피스톤 스트로크: 40 mm
  • 피스톤 표면: 28 cm²
  • 40바의 장력: 11 kN
  • 오일 누출률: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • 최대 작동 압력: 70 bar
  • 최대 회전 속도: 7000 1/min
  • 중량: 8.5 kg
Max. draaisnelheid [1/min] 7000.0
Zuigeroppervlak [cm²] 28.0
Zuigerslag [mm] 40.0
Max. druk [bar] 70.0
Trekkracht bij 40 bar [kN] 11.0
Hoeveelheid olielekkage [l/min] 1.5
Traagheidskoppel [kgm²] 0.012
Gewicht [kg] 8.5