ROTA TP 250-68 Z235-SV90°
Mandrino autocentrante pneumatico a 3 ganasce
ID 816155
Mandrini autocentranti pneumatici standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Foro passante: 68 mm
- Supporto del mandrino: Z235
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Corsa per griffa: 5 mm
- Forza max. di serraggio a 6 bar: 105 kN
- Pressione di azionamento max.: 3 - 8 bar
- Max. 1 giro/min: 2200 1/min
- Max. 2 giri/min: 3500 1/min
- Peso: 59 kg
Specifiche tecniche
| Spindeltyp | - |
|---|---|
| Spindelgröße | Z235 |
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Öffnungs-/Schließzeit [s] | 5.0 |
| Max. Drehzahl 1 [1/min] | 2200.0 |
| Max. Drehzahl 2 [1/min] | 3500.0 |
| Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] | 105.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Hub/Backe [mm] | 5.0 |
| Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] | 9.2 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.68 |
| Eigenmasse [kg] | 59.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Scope of delivery
Chuck, distributor ring cover, T-nuts with screws, chuck mounting bolts, 2 elbow-unions R 1/4" on the distributor ring, 1 set-screw to position the distributor ring, 6 double-threaded mounting bolts, 2 couplings for connection to the electro pneumatic control block, spacer ring, operating manual; without distributor ring mounting bracket, without top jaws