arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-G 315-102 Z300-GBK

ROTA-G 315-102 Z300-GBK

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 815030

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 102 mm
  • Supporto del mandrino: Z300
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 8.5 mm
  • Passo tra i denti: 5.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 200 kN
  • Coppia max.: 210 Nm
  • Numero di giri max.: 3200 1/min
  • Peso: 52 kg
스핀들 유형 -
스핀들 크기 Z300
톱니 직선형 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 3200.0
최대 클램핑 포스 [kN] 200.0
최대 토크 [Nm] 210.0
스트로크/죠 [mm] 8.5
톱니 피치 [mm] 5.5
중량 [kg] 52.0

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation