arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 160-42 D6-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42 D6-SFG

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 819061

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 42 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-2 Nr. 6
  • Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 6.5 mm
  • Rozteč zubů: 4.8 mm
  • Max. upínací síla: 65 kN
  • Max. krouticí moment: 80 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 5400 1/min
  • Vlastní hmotnost: 14.4 kg
Tipo de fuso ISO 702-2
Tamanho do eixo Nr. 6
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 5400.0
Força de fixação máx. [kN] 65.0
Máx. torque [Nm] 80.0
Curso/castanha [mm] 6.5
Passo dos dentes [mm] 4.8
Altura H com flange [mm] 103.5
Peso [kg] 14.4

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento e manual de operação