ROTA-S plus 2.0 160-42 Z145-VP1
手动车床卡盘,带卡爪快换
ID 819201
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 42 mm
- 主轴架: Z145
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 6.5 mm
- 齿距: 4.8 mm
- 最大夹持力*: 65 kN
- 最大扭矩: 80 Nm
- 最大旋转速度: 5400 1/min
- 重量: 7.9 kg
技术细节
| Tipo de fuso | - |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Z145 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 5400.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 65.0 |
| Máx. torque [Nm] | 80.0 |
| Curso/castanha [mm] | 6.5 |
| Passo dos dentes [mm] | 4.8 |
| Peso [kg] | 7.9 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento e manual de operação