ROTA-S plus 2.0 200-52 A5-SFG
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
Ident.-Nr. 819092
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 52 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 7 mm
- Rozteč zubů: 4.8 mm
- Max. upínací síla: 100 kN
- Max. krouticí moment: 120 Nm
- Max. rychlost otáčení: 4800 1/min
- Vlastní hmotnost: 19.3 kg
Technische Details
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 5 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 4800.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 100.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 120.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 7.0 |
| Paso del dentado [mm] | 4.8 |
| Altura H con brida [mm] | 100.3 |
| Peso [kg] | 19.3 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones