ROTA-S plus 2.0 200-52 D6-SFG
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 819072
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 52 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-2 Nr. 6
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 7 mm
- Passo dos dentes: 4.8 mm
- Força de fixação máx.: 100 kN
- Máx. torque: 120 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 4800 1/min
- Peso: 20.6 kg
Technical details
| Type de broche | ISO 702-2 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 6 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4800.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 100.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 120.0 |
| Course/mors [mm] | 7.0 |
| Pas de dent [mm] | 4.8 |
| Hauteur H avec bride [mm] | 106.3 |
| Poids [kg] | 20.6 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual