arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-SFG

ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-SFG

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 819002

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 52 mm
  • Supporto del mandrino: Z185
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7 mm
  • Passo tra i denti: 4.8 mm
  • Forza di serraggio max.: 100 kN
  • Coppia max.: 120 Nm
  • Numero di giri max.: 4800 1/min
  • Peso: 16.2 kg
Tipo di mandrino -
Dimensioni del mandrino Z185
Dentatura Dentatura inclinata
Numero di giri max. [1/min] 4800.0
Forza di serraggio max. [kN] 100.0
Coppia max. [Nm] 120.0
Corsa/griffa [mm] 7.0
Passo tra i denti [mm] 4.8
Peso [kg] 16.2

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso