ROTA-S plus 500-162 D8-SFG
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 814254
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 162 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-2 No. 8
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 12 mm
- 톱니 피치: 8.5 mm
- 최대 클램핑 포스: 270 kN
- 최대 토크: 320 Nm
- 최대 회전 속도: 1500 1/min
- 중량: 180 kg
Détails techniques
| 스핀들 유형 | ISO 702-2 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 8 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 1500.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 270.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 320.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 12.0 |
| 톱니 피치 [mm] | 8.5 |
| 중량 [kg] | 180.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual