ROTA-S plus 630-252 C15-SFG
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 814262
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 252 mm
- Support de broche: ISO 702-3 Nr. 15
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 15 mm
- Pas de dent: 8.5 mm
- Force de serrage max.: 270 kN
- Couple de rotation max.: 350 Nm
- Vitesse de rotation max.: 1000 1/min
- Poids: 256 kg
Technical details
| Spindle type | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 15 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 1000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 270.0 |
| Max. torque [Nm] | 350.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 15.0 |
| Tooth pitch [mm] | 8.5 |
| Weight [kg] | 256.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual