ROTA NC plus 2 185-52 Z140-SV90°
Silová sklíčidla s průchozím otvorem
ID 852106
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 52 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Zdvih na čelist: 5.3 mm
- Zdvih pístu: 20 mm
- Max. upínací síla: 72 kN
- Max. aktivační síla: 30 kN
- Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
- Vlastní hmotnost: 14 kg
Technické údaje
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 5 (Z140) |
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 5000.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 72.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 30.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 5.3 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 20.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.068 |
| Peso [kg] | 14.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T con tornillos, tornillos de fijación del mandril y manual de instrucciones