arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NC plus 2 260-86/4 Z220-SV60°

ROTA NC plus 2 260-86/4 Z220-SV60°

Mandrins de tour automatiques avec passage au centre

ID 1348235

Tempo di consegna su richiesta
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à rampe forcée à 4 mors
  • Perçage: 86 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5.3 mm
  • Course du piston: 20 mm
  • Force de serrage max.: 95 kN
  • Force d'actionnement max.: 40 kN
  • Vitesse de rotation max.: 3000 1/min
  • Poids: 33 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 8 (Z220)
Denture 1.5 mm x 60°
Vitesse de rotation max. [1/min] 3000.0
Force de serrage max. [kN] 95.0
Force d'actionnement max. [kN] 40.0
Course/mors [mm] 5.3
Course du piston (H) [mm] 20.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.31
Poids [kg] 33.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation