arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCE 260-81 Z220-SV90°

ROTA NCE 260-81 Z220-SV90°

Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem

ID 808030

Nízký stav zásob
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

Vlastnosti produktu:
  • Silové sklíčidlo s redukovanou hmotností
  • Průchozí otvor: 81 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 4.9 mm
  • Zdvih pístu: 21 mm
  • Max. upínací síla: 130 kN
  • Max. aktivační síla: 45 kN
  • Max. rychlost otáčení: 4500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 24 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 8 (Z220)
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 4500.0
Max. opspankracht [kN] 130.0
Max. bedieningskracht [kN] 45.0
Slag/klauw [mm] 4.9
Zuigerslag (H) [mm] 21.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.195
Gewicht [kg] 24.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, centreerhuls, oogbout en bedieningshandleiding