arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCF plus 2 260-86 Z220-SV60°

ROTA NCF plus 2 260-86 Z220-SV60°

带通孔和离心力补偿的动力卡盘

ID 854128

交货期可咨询
标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 离心力补偿系统
  • 通孔: 86 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
技术参数:
  • 单指行程: 5.3 mm
  • 活塞行程: 20 mm
  • 最大夹持力*: 140 kN
  • 最大启动力: 60 kN
  • 最大旋转速度: 4500 1/min
  • 重量: 30 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 8 (Z220)
Serration 1.5 mm x 60°
Max. rotational speed [1/min] 4500.0
Max. clamping force [kN] 140.0
Max. actuating force [kN] 60.0
Stroke/jaw [mm] 5.3
Piston stroke (H) [mm] 20.0
Moment of inertia [kgm²] 0.27
Weight [kg] 30.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual