arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA 2B 400 Z300-SV90°

ROTA 2B 400 Z300-SV90°

动力车床卡盘,无通孔

ID 813080

Tempo di consegna su richiesta
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Keilhaken-Futter
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 18 mm
  • Kolbenhub: 32 mm
  • Max. Spannkraft: 85 kN
  • Max. Betätigungskraft: 68 kN
  • Max. Drehzahl: 2000 1/min
  • Gewicht: 53 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 11 (Z300)
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 2000.0
Max. Spannkraft [kN] 85.0
Max. Betätigungskraft [kN] 68.0
Hub/Backe [mm] 18.0
Kolbenhub (H) [mm] 32.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.38
Eigenmasse [kg] 53.0

标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册