arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCO 165 Z140-SV90°

ROTA NCO 165 Z140-SV90°

动力车床卡盘,无通孔

ID 856000

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 17H7
技术参数:
  • 单指行程: 6.4 mm
  • 活塞行程: 24 mm
  • 最大夹持力*: 72 kN
  • 最大启动力: 30 kN
  • 最大旋转速度: 6000 1/min
  • 重量: 11 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 5 (Z140)
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 6000.0
Force de serrage max. [kN] 72.0
Force d'actionnement max. [kN] 30.0
Course/mors [mm] 6.4
Course du piston (H) [mm] 24.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.04
Poids [kg] 11.0

Etendue de la livraison
Mandrin, lardons en T ou vis de montage pour mors rapportés, vis de montage du mandrin et manuel d'utilisation