ROTA NCO 630 Z380-SV90°
구멍이 없는 파워 선반 척
ID 856060
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 죠당 스트로크: 15 mm
- 피스톤 스트로크: 45 mm
- 최대 클램핑 포스: 330 kN
- 최대 구동력: 140 kN
- 최대 회전 속도: 1600 1/min
- 중량: 263 kg
Specifiche tecniche
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 15 (Z380) |
| Dentado | 3/32" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 1600.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 330.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 140.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 15.0 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 45.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 13.8 |
| Peso [kg] | 263.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas para ranuras en T o tornillos de montaje para garras superiores, tornillos de montaje de chuck, cáncamo y manual de instrucciones