ROTA NCR 165 Z140-KV
动力车床卡盘,无通孔
ID 860010
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 6 爪补偿卡盘
- 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- 卡爪接口: 十字槽
- 单指行程: 6 mm
- 活塞行程: 13.5 mm
- 摆动补偿: ± 1 mm
- 最大夹持力*: 36 kN
- 最大启动力: 22 kN
- 最大旋转速度: 4000 1/min
- 重量: 11.5 kg
Specifiche tecniche
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 5 (Z140) |
| 细齿 | 十字槽 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 36.0 |
| 最大启动力 [kN] | 22.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 6.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 13.5 |
| 摆动补偿 [mm] | ± 1 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.04 |
| 重量 [kg] | 11.5 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- yellow
-
SRK 132, 1.5 kg
- brown
-
SRK 132, 1.2 kg
- red
-
SRK 132, 0.9 kg
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册