ROTA-S plus 2.0 160 Z145-SFG
Mandrini stazionari a 3 ganasce, ad azionamento manuale
ID 819911
Mandrino a serraggio manuale standard stazionario
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 42 mm
- Supporto del mandrino: Z145
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 6.5 mm
- Passo tra i denti: 4.8 mm
- Forza di serraggio max.: 65 kN
- Coppia max.: 80 Nm
- Numero di giri max.: 5400 1/min
- Peso: 7.9 kg
Specifiche tecniche
| Dentatura | Dentatura inclinata |
|---|---|
| Forza di serraggio max. [kN] | 65.0 |
| Coppia max. [Nm] | 80.0 |
| Corsa per griffa [mm] | 6.5 |
| Passo tra i denti [mm] | 4.8 |
| Peso [kg] | 7.9 |
La fornitura comprende
Mandrino autocentrante manuale, ganasce di base con linguetta e scanalatura, viti di fissaggio, chiave inglese, magneti SCHUNK, guida rapida, istruzioni per l'uso; senza ganasce superiori