arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Federgespannte Kraftspannblöcke

Packt kraftvoll zu, auch wenn es eng wird

Die federgespannten Kraftspannblöcke der TANDEM-Baureihe ermöglichen hohe Spannkräfte auf engstem Raum. Das riesige Sortiment umfasst pneumatische Kraftspannblöcke mit Standard-Backenhub, Langhub oder das Spannen gegen feste Backe. Durch das Spannen mit Federkraft eignen sie sich besonders für Turm- und Speicherlösungen, da hier kein konstanter Systemdruck anliegen muss. Das Öffnen erfolgt über einen Systemdruck von 6 bar.

Unser Leistungsversprechen. Ihr Nutzen.

  • Sehr kompakte Bauweise
  • Sehr hohe Spannkräfte bis 40 kN
  • Sehr gute Zugänglichkeit der Maschinenspindel
  • Spannen über Federkraft
  • Keine zusätzliche Druckerhaltung notwendig
  • Zwei Backenschnittstellen im Standard
  • Tutti i filtri
    116 risultati
    KSF3

    KSF3

    Spring-operated 2-jaw clamping force block of the 3rd. generation in a compact design with a high clamping force and new technical highlights. The clamping force blocks are available with standard jaw stroke, long stroke or fixed jaw.
    Mostra serie
    KRF3

    KRF3

    Spring-loaded 3-jaw clamping force blocks in compact design with high clamping forces. These are available with standard jaw stroke and long stroke.
    Mostra serie