arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSF3-LH 160-Z

KSF3-LH 160-Z

Spring-loaded 2-jaw clamping force blocks

ID 1457403

In stock
Spring-loaded clamping force block standard

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Long stroke
  • Jig-produced positioning bores
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Clamping force range: 10 - 15 kN
  • Clamping force range with turbo: 29 - 34 kN
  • Stroke per jaw: 8 mm
  • Max. jaw height: 200 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Opening pressure: 6 - 9 bar
  • Max. turbo pressure: 6 bar
  • Air consumption per stroke: 1700 cm³
  • Closing/opening time: 0.8 s
  • Weight: 13 kg
Stroke per jaw [mm] 8.0
Min. clamping force [kN] 10.0
Max. clamping force [kN] 15.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 200.0
Distance H [mm] 25.0
Air consumption per stroke at 6 bar [cm³] 1700.0
Closing/opening time [s] 0.8
Weight [kg] 13.0

Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze

Upínací síla
Upínací síla je aritmetickým součtem jednotlivých sil vyskytujících se na čelistech ve vzdálenosti „H“ při maximálním tlaku.

Rozsah upínací síly
Upínací síla závisí na zdvihu prostřednictvím napětí pružiny. Max. upínací síla je dosažena v "otevřeném" stavu, min. upínací síla v "zavřeném"stavu.

Upínač pro výškovou toleranci
±0,04 mm.
Silové svěráky se stejnou výškou jsou k dispozici na vyžádání.

Opakovatelná přesnost
Výsledky z rozpětí koncové polohy po 100 po sobě jdoucích zdvizích

Údržba a opravy
Pro údržbu svěráků TANDEM by mělo být použito naše speciální mazivo LP410 (ID 0184213).