KSP3 160-Z-AS-IM
ID 1467583
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa standard
- Fori di posizionamento rettificati
- Amplificazione della forza di serraggio/fissaggio esterno
- Sistema monitoraggio induttivo ganascia
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 160 x 160 x 82,2 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 45 kN
- Forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle: 5.5 - 11 kN
- Corsa per griffa: 3 mm
- Altezza max. ganasce: 60 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione d'azionamento: 3 - 9 bar
- Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 3400 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 0.4 s
- Peso: 11 kg
Specifiche tecniche
| Corsa per griffa [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 45.0 |
| Minima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] | 5.5 |
| Massima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] | 11.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 9.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 60.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 3400.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 0.4 |
| Peso [kg] | 11.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, sensore induttivo di prossimità, cavo di collegamento, copertura, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Monitoraggio induttivo delle posizioni dei cursori di serraggio
Possibilità di monitorare due posizioni delle ganasce tra le posizioni finali delle ganasce base mediante interruttori di prossimità (ad es. "aperto" e "bloccato").
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)