KSC3 grip 80-130
Basic clamping vise
ID 1514206
Standard centric clamping vises
Product features:
Product features:
- With reversible grip jaws
- Nickel-plated base body
- Dimensions: 80 x 130 x 78 mm
- Jaw width: 80 mm
- Max. clamping force: 25 kN
- Max. torque: 90 Nm
- Weight: 3.9 kg
Technical details
| Largura da morsa de fixação [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Largura da castanha [mm] | 80.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 25.0 |
| Máx. torque [Nm] | 90.0 |
| Peso [kg] | 3.9 |
Escopo de fornecimento
Morsa, castanha reversível, manual de operação; sem torquímetro