arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSG VS 100

KSG VS 100

Morsa NC

ID 430301

Scorte limitate
Morsa a serraggio a potenza rinforzata semplice standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Con ganasce base reversibili combinate
  • Regolazione continua della forza di serraggio
  • Predisposto per VERO-S
  • Con ganasce reversibili
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 100 x 305 x 109 mm
  • Larghezza delle ganasce: 100 mm
  • Forza di serraggio: 4 - 30 kN
  • Peso: 19 kg
Larghezza della morsa di serraggio [mm] 100.0
Larghezza delle ganasce [mm] 100.0
Forza di serraggio min. [kN] 4.0
Forza di serraggio max. [kN] 30.0
Peso [kg] 19.0

La fornitura comprende
Morsa con 2 ganasce reversibili combinate comprese staffe di serraggio, leva di bloccaggio, istruzioni per l'uso