SBM-ST 120
Verzahnte Stangen aus Stahl
Ident.-Nr. 112160
SBM-ST 120, Verzahnte Stangen aus Stahl
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 12 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere verzahnte Stangen in verschiedenen Höhen und Breiten, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktová skupina | Zoubkované tyče z oceli |
|---|---|
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Šířka drážky N [mm] | 12.0 |
| Šířka B [mm] | 35.0 |
| Výška H [mm] | 60.0 |
| Délka L [mm] | 420.0 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
| m/kus [kg] | 6.7 |