arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBM-ST 212 Illustrazione simile

SBM-ST 212

Barre seghettate in acciaio

ID 112182

Scorte limitate
SBM-ST 212, Barre seghettate in acciaio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 21 mm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Scopri altre barre bloccate in diverse altezze e larghezze, disponibili in alluminio o acciaio. Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Barre seghettate in acciaio
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 21.0
Larghezza B [mm] 50.0
Altezza H [mm] 120.0
Lunghezza L [mm] 420.0
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/pezzo [kg] 19.3