SBM-STA 210
Barres de mors en aluminium
ID 112184
SBM-STA 210, Barres de mors en aluminium
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 1/16" x 90°
- Largeur de rainure: 21 mm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres barres de mors de différentes hauteurs et largeurs, disponibles en aluminium ou en acier. Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Specifiche tecniche
| Groupe de produit | Barres de mors en aluminium |
|---|---|
| Denture | 1/16" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 21.0 |
| Largeur B [mm] | 50.0 |
| Hauteur H [mm] | 80.0 |
| Longueur L [mm] | 420.0 |
| Matériau | Aluminium |
| m/pièce [kg] | 4.6 |