SP-HB 800
Morsetti riportati a gradino rigidi
ID 125108
SP-HB 800, Morsetti riportati a gradino rigidi
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 3/32" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 30 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Morsetti riportati a gradino rigidi |
|---|---|
| Dentatura | 3/32" x 90° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 30.0 |
| Larghezza B [mm] | 75.0 |
| Altezza H [mm] | 105.0 |
| Lunghezza L [mm] | 250.0 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 22.0 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 91.8 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 60.0 |
| Spaziatura dei fori c [mm] | 60.0 |
| Vite | M24 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/set [kg] | 29.1 |